元件适配器 螺钉固定

型号: SV 9677705

用于以下生产厂商的标准断路器:ABB、Eaton、Schneider Electric 和 Siemens。用于中心距离为 185 mm 的母线系统。

型号:
SV 9677705
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
用于母线系统,中心距离为...
185 mm
导线出线
下面
Installation type
螺钉固定
极数
3 极
额定电流 最大
1,000 A
额定工作电压
690 V, 3~
说明
导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
适用于带板前螺栓接口的开关设备
用于在带孔母线上固定。必须注意,在设备区域中没有安装盖板。
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 652 mm
适合于母线
高度: 10 mm
适用于制造商(类型)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
包装单元
1 件
净重
13.8 kg
毛重
14.35 kg
铜成分(kg/件)
7.814
税率号
85369095
EAN
4028177707085
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
CB适配器,1000A,690V,3P,185mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书