- 型号:
- TS 8806512
- 使用范围
- 适用于安装
- 分装板
- 承板和抽屉
- 主体架和安装轨
- 分段式门带或不带检视窗用透明片
- 完整的透明门
- 抽屉
- 垂直分段式门
- 上面铰接的护板
- 保护梁
- 材料
- 箱体架、顶盖、后壁和底板:钢板
- 表面
- 箱体架:浸涂底漆
顶盖和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
顶盖
后壁
三段式底板
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 58.4 kg
- 毛重
- 62.7 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177250444
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door