操作门箱体

型号: CP 6537000

操作门箱体,带铝制把手的钢板。正面的门洞。防护等级:IP 55。开口和加固件,用于支托臂系统 CP-L (Ø 130 mm)。

型号:
CP 6537000
材料
箱体和门:钢板
装饰手柄:铝
封闭罩:塑料
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
装饰手柄:经粉末涂层
颜色
箱体和门:RAL 7035
装饰手柄和封闭罩:RAL 5018
供货范围
箱体带开口和加固件,用于支托臂系统 CP-L,直径 130 mm
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
门配有密封框
侧面的装饰手柄和封闭罩
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 400 mm
深度: 180 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
说明
通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
基本材料
包装单元
1 件
净重
7.625 kg
毛重
8.026 kg
税率号
94032080
EAN
4028177186293
ECLASS 8.0
27180505
资料
说明书
数据页
Technical Data sheet