- 商品编号:
- CP 6533.200
- 材料
- 箱体和门:钢板
装饰手柄:铝
封闭罩:塑料 - 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
装饰手柄:经粉末涂层 - 颜色
- 箱体和门:RAL 7035
装饰手柄和封闭罩:RAL 7030 - 供货范围
- 箱体带开口和加固件,用于支托臂系统 CP-L,直径 130 mm
从侧面点焊的安装型材
前面带有最大开口,被易于加工的 3 mm 铝面板覆盖
侧面的装饰手柄配有封闭罩
门在后面,右边用铰链固定
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 380 mm
深度: 210 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 说明
- 通过转动箱体可以更换支托臂连接和门铰链
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 12.613 kg
- 毛重
- 13.277 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177122093
- ECLASS 8.0
- 27180505
- 认证
- UL
- 资料
- 安全说明书
- 说明书