- 型号:
- CP 6662500
- 材料
- 箱体和门:钢板
框架和前面板:铝 - 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
框架和前面板:经天然铝阳极氧化处理 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 不带支托臂连接件的箱体
从侧面点焊的安装型材
前面带有最大开口,并装有易于加工的 3 mm 前面板,配有铝框架、右边用铰链固定,用螺钉从内部固定
门在后面,右边用铰链固定
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 600 mm
深度: 249 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 锁具数量
- 2
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 16.833 kg
- 毛重
- 17.719 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177253001
- ECLASS 8.0
- 27180505