Optipanel

型号: CP 6380050

铝箱体,导热性强,被动散热性优良。用于相对小型面板和控制方案。超薄设计,与嵌入设备匹配,几乎不占据空间。

型号:
CP 6380050
型式
支托臂连接直径 130 mm
您的获益
铝箱体,导热性强,被动散热性能优良。
重量轻,稳定性好
可与所有威图立式系统和支托臂系统兼容
材料
箱体:铝挤压型材
角型连接件:锌压铸件
防护角:塑料
General colour
经天然铝阳极氧化处理
颜色
箱体:经天然铝阳极氧化处理
角型连接件:RAL 7035
保护梁:类似 RAL 7024
供货范围
箱体配有铰接隔板
密封垫
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 65
型式
后部维护入口
说明
通过转动箱体可以更换支托臂连接
3 mm 的双齿锁芯可用 41 mm 的锁芯替换,也可用 C 型塑料手柄和 T 形手柄替换
后壁铰接在最长的 箱体侧上
基本材料
锁具规格: 凸缘
锁具数量: 2
锁芯: 3 mm 双齿
包装单元
1 件
税率号
94032080
EAN
4028177494671
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节