立柱型底座,开放式

型号: CP 6215000

开放式立柱型底座,用于之后引入预配有插头的电缆。

型号:
CP 6215000
产品描述
整套立柱型底座的焊接方式。用于补充引入带有预装插头的电缆。
材料
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Material thickness pedestal
3 mm
Pedestal tube cross-section depth
73 mm
Pedestal tube cross-section width
86 mm
承载力(静态)
40 kg
尺寸
高度: 1,093 mm
包装单元
1 件
净重
22.936 kg
毛重
24.143 kg
税率号
73269098
EAN
4028177555174
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604