箱体加固件

型号: CP 6143210

用于对相应尺寸箱体的外部或内部加固。

型号:
CP 6143210
产品描述
用于对相应尺寸箱体的外部或内部加固。小型箱体也可直接安装,无需箱体加固件。
材料
钢板
供货范围
包括用于箱体和支承型材的固定附件以及 2 个密封件。
Support arm connection (type)
CP-L
适用于
宽度: ≥ 300 mm
深度: ≥ 150 mm
包装单元
1 件
净重
0.8 kg
毛重
0.9 kg
税率号
73269098
EAN
4028177236080
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271