- 型号:
- CP 6503000
- 产品描述
- 用于对相应尺寸箱体的外部或内部加固。小型箱体也可直接安装,无需箱体加固件。
- 材料
- 钢板
- 供货范围
- 包括用于箱体和支承型材的固定附件以及 2 个密封件。
- Support arm connection (type)
- CP-XL
- 适用于
- 箱体类型: AE
宽度: = 600 mm
深度: ≥ 210 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.952 kg
- 毛重
- 2.152 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177121713
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271