户外基础箱体

型号: CS 9783510

单壁箱体系统,单门或双门设计。用于所有应用,被动内部结构或在室外区域具有极低的功率损耗。顶板配备通风槽

型号:
CS 9783510
产品描述
户外箱体,配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。
材料
铝镁合金
表面
粉末涂层
抗紫外线纯聚酯
颜色
RAL 7035
供货范围
单层户外箱体,全部预装
带底板的基本外壳,三部分
顶盖、底部、前方和箱体深度有 25 mm 系统孔
前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027
运输底座带有旋紧的前后护板
防雨顶盖
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 800 mm
深度: 400 mm
尺寸
总高度: 955 mm
防雨顶盖宽度: 850 mm
防雨顶盖高度: 55 mm
防雨顶盖深度: 450 mm
可用宽度: 712 mm
可用高度: 712 mm
可用深度: 349 mm
底座高度: 100 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准
Type 3R
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
IK 编码
IK10
基本材料
包装单元
1 件
净重
37 kg
毛重
38 kg
EAN
4028177569119
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
资料
其它技术信息
说明书