支托臂系统 支托臂系统 CP40/60/120/180 支托臂系统,用于静态载荷为 400N 至 1800N 之间。通用的组合方式具有多种多样的功能。对多种应用提供安全的电缆保护。支托臂配置器可为您的支托臂系统提供理想的快速安全的设计工具。 支托臂系统 支承型材 CP 40,钢 封闭式 用 2 个紧固螺钉固定到连接件上。 跳转至产品页面 支托臂系统 角固定件 90° CP 40,钢 用于连接水平和垂直的支托臂部件。 跳转至产品页面 支托臂系统 固定件 CP 40,钢 用于支托臂连接 90 x 71 mm 用于在支托臂系统 40 上箱体的刚性固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 顶装式铰接器 CP 40,钢 用于水平面上支托臂系统的可摇动固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 壁装式铰接器 CP 40,钢 用于垂直平面上支托臂系统的可摇动固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 墙壁/底板固定件 CP 40,钢 用于垂直或水平面上支托臂系统的刚性固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 耦合件 CP 40, 钢 用于支托臂连接 90 x 71 mm 用于在支托臂系统 40 垂直部件上箱体的可转动固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 耦合件 CP 40, 钢 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于在支托臂系统 40 垂直部件上箱体的可转动固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 90° 角向接合器 CP 40, 钢 用于支托臂连接 90 x 71 mm 用于在支托臂系统 40 上箱体的刚性固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 支承型材 CP 40,不锈钢 封闭式 用 2 个紧固螺钉固定到连接件上。 跳转至产品页面 支托臂系统 倾角转接器 10° CP 40,不锈钢 用于系统 40 耦合件或系统 40 固定件与操作箱体之间的安装。 跳转至产品页面 支托臂系统 角固定件 90° CP 40,不锈钢 用于连接水平和垂直的支托臂部件。 跳转至产品页面 支托臂系统 固定件 CP 40,不锈钢 用于在支托臂系统 40 上箱体的刚性固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 耦合件 CP 40,不锈钢 用于在支托臂系统 40 垂直部件上箱体的可转动固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 墙壁/底板固定件,固定式 CP 40,不锈钢 用于水平或垂直平面上支托臂系统的刚性固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 墙壁/底板固定件,可旋转 CP 40,不锈钢 用于垂直或水平面上支托臂系统的可旋转性固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 墙壁悬臂 CP 40,不锈钢 跳转至产品页面 支托臂系统 倾斜联轴器 用于支托臂系统 CP 60 用于在支托臂/立式系统上安装两个箱体。 跳转至产品页面 支托臂系统 适配器 用于倾斜耦合 跳转至产品页面 支托臂系统 倾角转接器 10° 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在 耦合系统 60/120 或 固定系统 60/120 或 角耦合系统 60/120 与操作箱体之间进行安装。 跳转至产品页面 支托臂系统 倾角转接器 10° 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于在耦合系统 60 或固定系统 60 与操作箱体之间进行安装 跳转至产品页面 支托臂系统 倾角转接器 ±45° 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在耦合系统 60/120 或固定系统 60/120 或 90° 角耦合系统 60/120 与操作箱体之间进行安装。 跳转至产品页面 支托臂系统 倾角转接器 +100°/–60° 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于在 IW 工作板上进行安装,预备用于 130 mm 安装直径,带有支托臂接口 120 x 65 mm 的平面或固定件/连接器。适合于重达 20 kg、带有支托臂连接的箱体。带有电缆护套,用于保护线缆导入。 跳转至产品页面 支托臂系统 固定件 CP 60 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于在支托臂系统 60 上箱体的刚性固定 跳转至产品页面 支托臂系统 固定件 CP 60 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在支托臂系统 60 上箱体的刚性固定 跳转至产品页面 支托臂系统 耦合件 CP 60 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在支托臂系统 60 垂直部件上箱体的可转动固定 跳转至产品页面 支托臂系统 耦合件 CP 60 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于在支托臂系统 60 垂直部件上箱体的可转动固定 跳转至产品页面 支托臂系统 90° 角向接合器 CP 60 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在支托臂系统水平部件上箱体的可转动固定。箱体可悬挂或支承安装。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 角固定件 90° CP 60 用于连接水平和垂直的支托臂部件。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 中间铰接器 CP 60 在支托臂系统的运作过程中,用于水平支承型材部件的可摇动连接。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 顶装式铰接器 CP 60 水平出线口 用于水平面上支托臂系统的可摇动固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 壁装式铰接器 CP 60 水平出线口 用于垂直平面上支托臂系统的可摇动固定。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 墙壁/底板固定件 CP 60,小型 用于垂直或水平面上支托臂系统的刚性固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 墙壁/底板固定件 CP 60,大型 用于垂直或水平面上支托臂系统的牢固固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 角转接器 90° 用于将支托臂 CP 60 组合到 CP 40 上 用于将支托臂 CP 60 组合到 CP 40 上 跳转至产品页面 支托臂系统 支承型材 CP 60 开放式 在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。无切削螺纹,通孔的形式,可按照所需长度任意截取。开放式电缆槽方便了维修作业的进行,用于带有插头的预加工电缆,可用盖板密封。带用于较高负荷能力的夹紧元件。 跳转至产品页面 支托臂系统 支承型材 CP 60 封闭式 在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。可切成任意长度,不需要切削螺纹。配有大横截面的 封闭式电缆槽。 跳转至产品页面 支托臂系统 适配器 从支托臂连接(直径 130 mm)到 120 x 65 mm 用于加装带支托臂开口 120 x 65mm 以及连接悬臂 VESA 75/100 的操作箱体 跳转至产品页面 支托臂系统 适配器 用于西门子 Pro-Panel 用于在配有 120 x 65 mm 支托臂接头的钢质支托臂系统 CP-40 或 CP 60/120 上加装 Siemens Simatic。 跳转至产品页面 支托臂系统 适配器 从支托臂连接(直径 180 mm)到直径 130 mm 用于在箱体与耦合器之间或固定件或旋转铰接器之间进行安装。 跳转至产品页面 支托臂系统 固定件 CP 120 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在支托臂系统 120 上箱体的刚性固定 跳转至产品页面 支托臂系统 耦合件 CP 120 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在支托臂系统 120 垂直部件上箱体的可转动固定 跳转至产品页面 支托臂系统 90° 角向接合器 CP 120 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于在支托臂系统水平部件上箱体的可转动固定。箱体可悬挂或支承安装。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 角固定件 90° CP 120 用于连接水平和垂直的支托臂部件。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 中间铰接器 CP 120 在支托臂系统的运作过程中,用于水平支承型材部件的可摇动连接。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 顶装式铰接器 CP 120 垂直出线口 用于水平面上支托臂系统的可摇动固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 顶装式铰接器 CP 120 水平出线口 用于水平面上支托臂系统的可摇动固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 壁装式铰接器 CP 120 垂直出线口 用于垂直平面上支托臂系统的可摇动固定。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 壁装式铰接器 CP 120 水平出线口 用于垂直平面上支托臂系统的可摇动固定。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 墙壁/底板固定件 CP 120,小型 用于垂直或水平面上支托臂系统的刚性固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 墙壁/底板固定件 CP 120,大型 用于垂直或水平面上支托臂系统的牢固固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 连接悬臂 用于支托臂连接 120 x 65 mm 用于薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导入 跳转至产品页面 支托臂系统 中间铰接器 CP 120 无高度差 在支托臂系统的操作过程中,用于水平支承型材部件的转动连接。 跳转至产品页面 支托臂系统 壁装式铰接器 CP 120 水平出口,无高度差 用于垂直平面上支托臂系统的可转动调节和固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 支承型材,高度可调 用于支托臂系统 威图新型高度可调支承型材致力于为您打造一套灵活舒适的人机操作系统。墙壁侧安装时,该系统即可直接安装至支托臂 CP 120 的组件型材上,也可在机箱侧,根据型式而定安装在支托臂系统 CP 60 或 CP 120 上。 跳转至产品页面 支托臂系统 支承型材 CP 180 封闭式 在螺栓槽中用 4 个自攻螺钉将其固定到连接组件上。可以切成任何所需的长度,无需攻丝。 带大横截面的封闭式电缆槽。 跳转至产品页面 支托臂系统 支承型材 CP 180 开放式 在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。可切成任意长度,不需要切削螺纹。开放式电缆槽方便了维修作业的进行,用于带有插头的预加工电缆,可用盖板封闭。X 形型材用于较大的负荷,电缆排布槽更大。上方的电缆槽足够用于带有大型连接器的电缆(例如 DVI 或 VGA),可供穿过整个系统之用。 跳转至产品页面 支托臂系统 支承型材 CP 120 封闭式 在螺栓槽中用 4 个自攻螺钉将其固定到连接组件上。可以切成任何所需的长度,无需攻丝。带大横截面的封闭式电缆槽。 跳转至产品页面 支托臂系统 支承型材 CP 120 开放式 在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。可切成任意长度,不需要切削螺纹。开放式电缆槽方便了维修作业的进行,用于带有插头的预加工电缆,可用盖板封闭。X 形型材用于较大的负荷,电缆排布槽更大。上方的电缆槽足够用于带有大型连接器的电缆(例如 DVI 或 VGA),可供穿过整个系统之用。 跳转至产品页面 支托臂系统 顶装式铰接器 CP 180 水平出线口 用于水平面上支托臂系统的可摇动固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 墙壁/底板固定件 CP 180,小型 用于垂直或水平面上支托臂系统的刚性固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 壁装式铰接器 CP 180 水平出线口 用于垂直平面上支托臂系统的可摇动固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 耦合件 CP 180 用于支托臂连接,直径 130 mm 用于CP180系统垂直型材和操作箱体之间的可旋转式固定。 跳转至产品页面 支托臂系统 适配器 用于托臂组合件 较大和较小支托臂系统之间的连接件,以及用于加装小而平操作箱体的连接件。 跳转至产品页面 支托臂系统 角固定件 90° CP 180 用于连接水平和垂直的支托臂部件。盖板可以卸下,电缆引入方便。 跳转至产品页面 支托臂系统 中间铰接器 CP 180 在支托臂系统的运作过程中,用于水平支承型材部件的可摇动连接。 跳转至产品页面