90° 角向接合器 CP 40, 钢 用于支托臂连接 90 x 71 mm 型号: CP 6501120 用于在支托臂系统 40 上箱体的刚性固定。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: CP 6501120 材料 铸铝 表面 织纹 颜色 RAL 7024 可旋转/可倾斜 是 Rotation angle/swivel area 大约 305°,可通过夹紧杆固定 包装单元 1 件 净重 1.579 kg 毛重 1.584 kg 税率号 76169990 EAN 4028177436046 ETIM 9 EC000882 ECLASS 8.0 27400556 产品描述 CP 40 角规 连接90 degrees 声明 制造商声明 DE, EN 资料 说明书 DE, EN 数据页 技术细节 DE EN PL ZH