本产品已停止供应于: 2020年1月31日
- 型号:
- CP 6052700
- 产品描述
- 以安装外径为 M63 x 1.5 的通用电缆导入组件。为了确保操作箱体以及操作台/支托臂系统间的防护等级。
- 使用范围
- 操作箱体分区用于:
- 耦合件 CP 60/120/180 用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- 安装固定件 CP 60/120,用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.320, 6212.320
- 90° 角向接合器 CP 60/120, 6206.380,6212.380
- 材料
- 铝
- 表面
- 黑色,阳极氧化处理
- 供货范围
- 适配器
密封垫
固定螺钉 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.15 kg
- 毛重
- 0.194 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177708051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- CP 适配器 用于提高IP防护等级
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 信息表