后壁 用于 VX 型号: VX 5051069 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: VX 5051069 材料 钢板 表面 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 颜色 RAL 7035 适用于 箱体类型: VX宽度: 1,200 mm高度: 1,600 mm 包装单元 1 件 净重 22.6 kg 毛重 41.48 kg 税率号 94039910 EAN 4028177927919 ETIM 9 EC002524 ECLASS 8.0 27182101