单扇门 用于 VX 不锈钢 型号: VX 5051153 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: VX 5051153 材料 门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝 表面 外部拉丝,粒度 400 适用于 宽度: 600 mm高度: 2,000 mm 包装单元 1 件 净重 23 kg 毛重 31 kg 税率号 94039910 EAN 4028177930278 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101