顶板 用于 VX 不锈钢

型号: VX 5051138

型号:
VX 5051138
材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面
外部拉丝,粒度 400
适用于
宽度: 1,200 mm
深度: 400 mm
包装单元
1 件
净重
4 kg
毛重
5 kg
税率号
73269098
EAN
4028177930346
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101