密封框架 HD

型号: HD 5050669

型号:
HD 5050669
材料
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
适用于
宽度: = 490 mm
高度: = 1,200 mm
与型号相匹配
1319.600
包装单元
1 件
净重
0.28 kg
毛重
0.295 kg
税率号
40081100
EAN
4028177951242
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101