密封框架 HD

型号: HD 5050691

型号:
HD 5050691
材料
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
适用于
宽度: = 220 mm
高度: = 710 mm
与型号相匹配
4000.032
包装单元
1 件
净重
0.15 kg
毛重
0.156 kg
税率号
40081100
EAN
4028177956933
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101