密封框架 HD

型号: HD 5050693

型号:
HD 5050693
材料
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
适用于
宽度: = 305 mm
高度: = 290 mm
与型号相匹配
4000.022
包装单元
1 件
净重
0.09 kg
毛重
0.1 kg
税率号
40081100
EAN
4028177956964
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101