密封框架 HD 型号: HD 5050913 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: HD 5050913 材料 密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600 表面 密封件:染成蓝色 (RAL 5010) 适用于 宽度: 518 mm高度: 436 mm 包装单元 1 件 净重 0.17 kg 毛重 0.176 kg 税率号 40081100 ECLASS 8.0 27180101