封闭罩 用于 AX 和 TS 底座

型号: AX 8601130

防护盖板,用作 AX 和 TS 底座角连接件盖板的替换件

型号:
AX 8601130
产品描述
封闭罩是可替代角型件的标准封闭罩。
材料
ABS 塑料
颜色
RAL 9005
包装单元
4 件
净重
0.08 kg
毛重
0.1 kg
税率号
39269097
EAN
4028177300682
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
TS 封盖板,用于底座组件,高度:100 mm