独立式机柜系统 SE 8 防护等级 IP 66/NEMA 4X

型号: SE 5850580

由于 IP 66 / NEMA 4X,具有很高的保护功能。一次成型侧板,节省安装时间。

型号:
SE 5850580
产品描述
独立式机柜系统基于 TS 8 平台。TS 8 内部扩装的系统附件可以自由使用。
材料
箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝
后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
底座:不锈钢 1.4301 (AISI 304),3.0 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体、后壁和门:拉丝,粒度 400
安装板:镀锌
底座,不带涂层
供货范围
箱体上面和侧面封闭

门铰链在右边,可换到左边
后板可拧出螺钉后卸下
安装板
底座,封闭式
锁:3 mm 双齿
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 1,600 mm
深度: 400 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
499 mm x 1,496 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
防护等级 NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
说明
鉴于材料硬度,我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。
基本材料
不锈钢
包装单元
1 件
净重
92.4 kg
毛重
94.4 kg
EAN
4028177696747
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
SE锈钢机柜600W1600H400D IP66 NEMA4X
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
白皮书
数据页
基本技术信息
技术系统目录