底座护板 带用于底座 TS 的刷条

型号: TS 7825808

带刷条的底座护板。

型号:
TS 7825808
产品描述
模块型底座方案的补充。也可补充替换高度为 100 或 200 mm 的底座部件的前后护板。敞开的一面便于对已导入的电缆进行补充安装。
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 9005
尺寸
高度: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
包装单元
1 件
净重
2.7 kg
毛重
3.15 kg
EAN
4028177520547
ECLASS 8.0
27189260