过滤垫 用于通风型底座部件和带装饰性护板的通风型底座部件

型号: DK 7561500

紧固框架,包含底座护板的过滤垫。

型号:
DK 7561500
产品描述
用于在底座部件中覆盖护板。固定框架推入过滤垫后面的底座护板。过滤器等级 G3,符合 DIN EN 779。
供货范围
包括固定框架
适用于
宽度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
0.23 kg
毛重
0.3 kg
税率号
56039390
EAN
4028177221284
ECLASS 8.0
27189272
产品描述
过滤垫,用于通风型底座部件,用于在底座部件中覆盖底座护板,颜色:白色,供货范围:包括固定框架
资料
信息表