侧板,可用螺钉固定,钢板 用于 TS、TS IT

型号: TS 8168235

侧板,可以螺旋固定,钢板,用于 TS。

型号:
TS 8168235
您的获益
通过带接触元件的薄型部件支架可自动平衡电位并增强电磁兼容性保护性能
通过悬置辅助装置简单定位
带有触点平面的接地螺栓
材料
钢板,1.5 mm
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
说明
扁型部件支架可选择从机柜内部或外部安装
可配置的面积:外部尺寸 – 100 mm
适用于
箱体类型: TS
TS IT
高度: 1,600 mm
深度: 800 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
基本材料
钢板
包装单元
2 件
净重
29.4 kg
毛重
31 kg
税率号
94039910
EAN
4028177205208
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
产品描述
TS 侧板,螺钉固定,用于TS, TS IT,用于机柜宽度深度:1600x800 mm,钢板
资料
说明书