侧板,可上锁 用于 TS、TS IT 型号: DK 7816180 侧板,可关闭,钢板,用于 TS。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: DK 7816180 产品描述 可直接悬置定位在上方。通过安全锁 3524 E 锁定。带接点片的接地螺栓。 材料 钢板 表面 喷漆 颜色 RAL 9005 供货范围 2 块侧板,各带 4 个安全锁 3524 E 适用于 箱体类型: TSTS IT高度: 1,200 mm深度: 800 cm 基本材料 钢板 包装单元 2 件 净重 24.6 kg EAN 4028177690646 ETIM 9 EC002524 ECLASS 8.0 27182101 资料 说明书 DE, EN, ES, FR, IT, NL