侧板 用于TE 7000

商品编号: TE 7000.652

侧板,用于 TE。

商品编号:
TE 7000.652
产品描述
通过下方插入辅助装置和上方锁进行简单安装。带有接点片的接地螺栓。
材料
钢板
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
安全锁 3524 E
适用于
箱体类型: TE 7000
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 20
基本材料
钢板
包装单元
2 件
净重
25 kg
毛重
25.2 kg
EAN
4028177434875
ECLASS 8.0
27182101
产品描述
TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035