侧板 用于TE 8000

型号: TE 7888652

侧板用于 TE 8000。

型号:
TE 7888652
产品描述
通过下方插入辅助装置和上方锁进行简单安装。带有接点片的接地螺栓。
材料
钢板
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
4 个凸缘锁带安全锁 3524 E
适用于
箱体类型: TE 8000
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 20
基本材料
钢板
包装单元
2 件
净重
19 kg
税率号
94039910
EAN
4028177801349
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
产品描述
TE Side panel, HxD: 2000x800 mm, For TE 8000
资料
说明书