- 型号:
- VX 8952020
- 产品描述
- 用于并联柜系统的门联锁装置,符合 UL 标准,与以下公司的带有操作杆(手柄)的主开关一起进行测试,Allen Bradley、Square D、General Electric、Eaton、Siemens。
- 您的获益
- 能满足 UL 508 A 的要求
- 结合主门联锁机构、近旁门连锁和推杆组合使用,同样也适用于并联柜系统
- 可选择装配在机柜左侧或右侧。由此可以通过这盖罩将所有单门并联机柜扩装成断路器机柜。保留机柜的整个安装面。
- 结合可以集成的安装板填充件,主机柜的安装面最大可以扩大 14 %
- 在不同高度安装时,可在前侧使用两个组块化操纵杆
- 使用范围
- Allen Bradley:1494 F-M1/P1/S1 和 140 U-K-FCX04
- Square D:9422 A1
- General Electric:TDA 1 型和 2 型号
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA,用于型号 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA,用于型号 12
- Siemens:操作机械系统配备软套管钢丝索 - 整套工具箱
- 3VA9137-0CK12 用于 3VA51,最大 125A,塑料手柄,NEMA 1, 12, 3R,黑色=关,红色=开
- 3VA9137-0CK72 用于 3VA51,最大 125A, 钢质手柄环氧树脂涂层,NEMA 1, 12, 3R,黑色=关,红色=开
- 3VA9277-0CK12 用于 3VA52/62,最大 250A,塑料手柄,NEMA 1, 12, 3R,黑色=关,红色=开
- 3VA9277-0CK72 用于 3VA52/62,最大 250A,钢质手柄环氧树脂涂层,NEMA 1, 12, 3R,黑色=关,红色=开
- 3VA9477-0CK12 用于 3VA53/54/63/64,最大 600A,塑料手柄,NEMA 1, 12, 3R,黑色=关,红色=开
- 3VA9477-0CK72 用于 3VA53/54/63/64,最大 600A,钢质手柄环氧树脂涂层,NEMA 1, 12, 3R,黑色=关,红色=开
- 西门子:深度可变的操作机构 - 完整套件
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
- 供货范围
- 包括主门锁、覆盖板和安装固定件。
- 尺寸
- 宽度: 103 mm
高度: 1,800 mm
深度: 400 mm
- 说明
- 只在带管状门框的单门机柜上安装罩盖
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55,当与 VX 系列机柜搭配使用时
- Protection category NEMA
- NEMA 12(当与 VX 系列机柜搭配使用时)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 14 kg
- 毛重
- 16.14 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177944701
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
VX isolator door cover, stainless steel, WHD 103x1800x400 mm