TS 8 角柜

型号: TS 8606300

深度不同时也可以为 TS 8 机柜角向并柜。

型号:
TS 8606300
产品描述
角柜及其供货范围有助于增加 TS 8 框架在所有外部平面的并柜可能性。角柜配置有后壁和一个不对称的侧板,它拓展了在宽度以及在深度上的并柜可能性。底板方向与后壁方向平行。带有正方形平面布置图的 TS 8 机柜中,底板可转动 90° 。并柜技术与所有其它 TS 8 机柜相同。
材料
钢板,1.5 mm
表面
箱体架、顶盖、后壁、侧板:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架
顶盖
后壁(在最长的一侧)
侧板, 不对称
底板( 纵向分段)
关于订货编号的说明
供货时间请洽询
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
100 kg
毛重
104 kg
税率号
94032080
EAN
4028177251540
ECLASS 8.0
27180101
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明