标准照明灯具

型号: SZ 4138150

供电电压:120 V AC 60 Hz、230 V AC 50 Hz

型号:
SZ 4138150
型式
带门位置开关
供货范围
标准照明灯具
照明灯泡
包括固定件
集成式门位置开关
额定功率
14 W
Ballast
连接在前面的磁性装置
连接方式
通过连接器供电
通道布线(灯排结构)
集成式门位置开关
照明灯泡
荧光灯,底座 G13
防护等级
I (保护接地)
开关(型号)
集成电源开关/门位开关
灯具安装类型
用螺钉固定
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V 交流
额定相间冲击耐受电压
500 V 交流
额定绝缘电压
500 V直流/1s
安装可能性
顶部框架 TS 水平型材:直接
TS, SE 垂直型材:带 TS 适配器角
顶部框架前后 SE 型材:带 TS 适配角支架
顶部框架侧面 SE 型材:直接
尺寸
宽度: 452 mm
高度: 117 mm
深度: 50 mm
工作温度范围
-15 °C...45 °C
插座
D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
贮存温度范围
-20 °C...70 °C
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz
插座规格
D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
包装单元
1 件
净重
1.5 kg
毛重
1.619 kg
税率号
94054990
EAN
4028177320710
ECLASS 8.0
27189241
产品描述
SZ 系统照明灯具 14W 230V
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书