标准照明灯具

商品编号: SZ 4138.280

供电电压:120 V AC 60 Hz、230 V AC 50 Hz

商品编号:
SZ 4138.280
型式
不带门位置开关
供货范围
标准照明灯具
照明灯泡
包括固定件
额定功率
18 W
Ballast
连接在前面的磁性装置
连接方式
门位置开关
通过连接器供电
通道布线(灯排结构)
照明灯泡
荧光灯,底座 G13
防护等级
I (保护接地)
开关(型号)
集成电源开关/门位开关
灯具安装类型
用螺钉固定
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V 交流
额定相间冲击耐受电压
500 V 交流
额定绝缘电压
500 V直流/1s
安装可能性
顶部框架 TS 水平型材:直接
TS, SE 垂直型材:带 TS 适配器角
顶部框架前后 SE 型材:带 TS 适配角支架
顶部框架侧面 SE 型材:直接
AE、CM、TP:带通用角支架
AE:带有内部扩装用轨
尺寸
宽度: 682 mm
高度: 117 mm
深度: 50 mm
工作温度范围
-15 °C...45 °C
插座
USA/CDN(型号 B,NEMA 5-15)
贮存温度范围
-20 °C...70 °C
额定工作电压
120 V, 1~, 60 Hz
插座规格
USA/CDN(型号 B,NEMA 5-15)
包装单元
1 件
净重
1.81 kg
毛重
1.82 kg
税率号
94054990
EAN
4028177581418
ECLASS 8.0
27189241
产品描述
照明灯18W,120V/60HZ,带UL认证
认证
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
资料
说明书