- 型号:
- SZ 4127010
- 型式
- 没有连接线缆
- 说明
- 安装在 VX IT 中,必须搭配 VX 门位开关安装支架使用
- 额定相间冲击耐受电压
- 6000 V 交流
- 额定绝缘电压
- 400 V 交流
- 安装可能性
- 用于LED 系统灯具
- 用于标准和舒适灯,不带内置门位置开关
- 用于冷却装置和空气/水热交换器
- 电气连接
- 240 V 交流/6 A
125 V 交流/8 A
24 V 交流/6 A
24 V 直流/6 A - 额定工作电压
- 400 V
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 40
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.068 kg
- 毛重
- 0.076 kg
- 税率号
- 85365019
- EAN
- 4028177497740
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- PS 门控开关 不带连接电缆
- 资料
- 说明书