安装板 用于 CS 新款户外基本型箱体

型号: CS 9765096

将安装平面安装在深度可调的 25 mm 孔阵中。

型号:
CS 9765096
产品描述
用于安装层面的安装。安装板可以 25 mm 的安装孔阵分布间隔调节深度。
材料
铝,3 mm
供货范围
包括固定件
说明
箱体宽度为1200 mm 时,可以使用一块或两块宽度为 600 mm 的安装板进行分装。
尺寸
宽度: 699 mm
高度: 1,496 mm
适合于箱体类型
CS 户外基本型箱体
适用于
箱体类型: CS 户外基本型箱体
宽度: = 800 mm
高度: = 1,600 mm
包装单元
1 件
净重
11.5 kg
毛重
13 kg
税率号
76169990
EAN
4028177216884
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216