TP 铝板条

型号: TP 2682000

防止线路图等滑落

型号:
TP 2682000
产品描述
用于在 TP 中部和上部以及一体式控制台加装。
使用范围
TP 三段式/两段式
立式控制台 TP
可以安装在所有折叠高度为 20 mm 的机箱机柜/板上(板厚度最大 2 mm)
材料
铝挤压型材
封闭罩:塑料
表面
铝质挤压型材:经天然铝阳极氧化处理
颜色
封盖板:RAL 7035
长度
1,183 mm
安装可能性
其它尺寸可随意截短
3 x 宽度 600 mm
2 x 宽度 800 mm
1 x 宽度 1000 mm + 1 x 宽度 600 mm
1 x 宽度 1200 mm
1 x 宽度 1600 mm
包装单元
3 件
净重
1.599 kg
税率号
76169990
EAN
4028177031265
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261