架装键盘,19"

型号: HP 3659520

19"插入式底盘 1 HE,用于安装带触控板或滚球 (Trackball) 和鼠标的19" 键盘

型号:
HP 3659520
型式
PS/2
产品描述
19" 架装组件架 1 U,深度为 430 mm。预用于安装 19" 键盘,带触控板或滚球 (Trackball) 和鼠标。前面可封闭、可上锁。带集成式安全装置的滑动伸缩轨。预用于安装一个鼠标垫。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
19" 组件架无键盘
连接电缆
用于深度为 800 mm 和 900 mm 的机柜的安装角支架
安装材料
尺寸
宽度: 482.6 mm
键盘最大尺寸(宽x高x深)
417 x 39 x 210 mm
包装单元
1 件
净重
6.624 kg
毛重
6.973 kg
税率号
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261