- 型号:
- SZ 2482000
- 产品描述
- 用于可靠安置所有通用计算机端口,31/2˝ 磁盘驱动器或插座。可锁的水平铰接金属翻板提供了高机械承载力,能够防止未经许可的擅自使用,并保证对安装设备具有更高的屏蔽作用。
- 材料
- 框架:铝挤压型材
安装槽:钢板,1.5 mm
翻盖:铝,3.0 mm - 表面
- 框架:经粉末涂层
安装槽:粉末涂层
翻盖:经天然铝阳极氧化处理 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带水平铰接翻盖的框架
凸缘锁配有安全锁芯(锁号 12321)
安装槽包括密封件和安装固定件。 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.66 kg
- 毛重
- 0.76 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177147010
- ECLASS 8.0
- 27189234