- 型号:
- SG 2372130
- 型式
- 1 极,红色
- 产品描述
- 反射角:3 x 120°,供货状态:长亮。可通过 SPS 控制闪光功能
- 您的获益
- 完成布线连接的完整解决方案
- 结构高度低
- LED 具有更长使用寿命
- 安装费用低,仓储成本少
- 电缆导入
- 最小电缆直径: 3 mm
最大电缆直径: 6.5 mm
- 直径
- 72 mm
- 接线方式
- 螺钉接线端子
- 照明灯泡
- LED 发光二极管显示
- 额定绝缘电压
- < 60 V 直流
- 尺寸
- 高度: 107 mm
- 工作温度范围
- -20 °C...70 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 65
- 额定工作电压
- 24 V
- 24 V (直流)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.219 kg
- 毛重
- 0.233 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- 产品描述
-
SG信号柱子 LED 紧凑型