- 型号:
- SG 2368000
- 型式
- 用于管安装
- 产品描述
- 可选用管安装、壁挂式安装或底部安装。连接元件中的螺钉接线端子。配有光学元器件封盖。根据 VDE 要求进行防接触保护。
- 您的获益
- 通过卡口式连接进行简单的安装和接触。
- 作用方式
- 用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
- 材料
- 聚酰胺箱体
- 颜色
- 黑色
- 直径
- 70 mm
- 额定相间冲击耐受电压
- 2500 V 交流
- 额定绝缘电压
- 250 V 交流
- Signal pillar
- 模块化
- 尺寸
- 高度: 43 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 额定工作电压
- 12 V - 240 V(交流/ 直流)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.11 kg
- 毛重
- 0.115 kg
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177219908
- ECLASS 8.0
- 27371232
- 产品描述
-
连接件 用于管安装