本产品已停止供应于: 2020年1月1日
- 型号:
- SG 2374070
- 产品描述
- 配有 BA 15d 底座
- 您的获益
- 通过卡口式连接进行简单的安装和接触。
- 作用方式
- 用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
- 消耗功率(大约)
- 5 W
- 额定相间冲击耐受电压
- 286 V 交流
- 额定绝缘电压
- 2000 V 交流
- 额定工作电压
- 260 V
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.021 kg
- 毛重
- 0.024 kg
- 税率号
- 85392192
- EAN
- 4028177219892
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- 产品描述
- 白炽灯 230V 5W (每包 3)
- 资料
- Quick guide