安装件 螺母 固定在机柜或轨道系统的系统孔上。 螺母 搭锁锁定螺母 TS 用于安装在垂直的 TS/SE 机柜型材上。拧紧螺钉,卡装螺母会可靠地与型材夹紧并自动建立电位平衡。 跳转至产品页面 螺母 U 型螺母 将安装轨和安装机箱加装在支撑角、固定支座和组合支座上。 跳转至产品页面 螺母 嵌入式螺母 用于具有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道,配可折断的插入辅助件,由压铸锌制成。 跳转至产品页面 螺母 插入螺母 用于具有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道,配压缩弹簧作为插入辅助件,以便在系统孔中进行安全、机械和电气式连接。 跳转至产品页面 螺母 插入螺母 用于具有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道。插入螺母用于需要使用螺钉固定的相同侧。 跳转至产品页面 螺母 弹簧螺母 M5 弹簧能够提供可靠的固定,以防未经许可的擅自移动。 跳转至产品页面 螺母 482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点 紧固件用于一个 482.6 mm (19") 固定平面 跳转至产品页面 螺母 插入螺母 M5/M6,可以将电子架装、482.6 mm (19") 安装设备和遮盖板固定在固定型材上,482.6 mm (19")。 跳转至产品页面