安装件 螺钉 适合于螺母或系统孔。 螺钉 内六角圆头螺钉 适用于搭锁锁定螺母、U 型螺母、插入螺母和嵌入式螺母。 跳转至产品页面 螺钉 自攻螺钉 用电动或气动工具可在一道工序完成冲眼、钻孔以及拧紧螺钉。用于板厚:0.8 - 3 mm。 跳转至产品页面 螺钉 自攻螺钉 用于机柜型材、安装轨和安装机箱中的圆孔 Ø 4.5 mm。 跳转至产品页面 螺钉 内六角板金圆螺钉 使用内六角圆头螺钉进行操作时具有转矩传输性能、能够延长工具的耐用度并在拧紧和松开螺钉连接时具有较高的安全可靠性。 跳转至产品页面 螺钉 用于内部安装的螺栓 用于 AX 塑料 用于将附件安装至箱体主体的固定芯轴中。 跳转至产品页面 螺钉 嵌入式固定螺栓, 19" 由一个膨胀螺母组成,此螺母可从四方形固定孔前面嵌入并紧接着用固定螺钉加固。 跳转至产品页面 螺钉 固定螺钉 用于电子架装,482.6 mm (19") 安装设备和遮盖板。 跳转至产品页面 螺钉 顶盖固定螺钉 用螺钉固定顶板以取代运输吊环。带有用于电位平衡的接触垫圈。 跳转至产品页面