IT 监控 (IT-Monitoring) 附件 用于CMC监控系统的附件,如访问控制手柄、传感器、连接电缆、电源装置等 附件 手柄,电磁 用于 CMC III 和 IoT 通讯模块 可以集成在不同机柜系统中的把手。 跳转至产品页面 附件 VX 舒适型手柄 带数字代码,用于 VX、VX IT 带可个性化设置的数字密码的舒适型手柄。 跳转至产品页面 附件 CMC III 在线舒适型手柄 VX 带用于 VX、VX IT 的主钥匙功能 在线舒适型手柄,带有主密钥功能 跳转至产品页面 附件 舒适型门手柄 带开启功能 通过触发锁具机构,门可以脱离自动门开系统进行开启。 跳转至产品页面 附件 门控模块 用于自动打开 VX IT 透明门的控制单元,用于自动开门功能 (ADO),带有集成的排气片。 跳转至产品页面 附件 门套件 用于自动开门功能 (ADO) 液压推杆系统可在意外情况下将门打开。通过所属的门控模块连接和控制门套件。 跳转至产品页面 附件 门按键 按键,与门控模块的常闭触点相连,可以手动开门。 跳转至产品页面 附件 用于 VX IT 的门 用于自动开门功能 (ADO) VX IT 机柜门,带警报情形下自动打开的通风阀 跳转至产品页面 附件 CMC III 电源 用于 PU、紧凑型 PU、LED 灯管、门控模块 CMC III 电源,用于不同电压范围。 跳转至产品页面 附件 用于 PSM/PDU 的连接电缆 连接和延长电缆配备各类插头/插座型号 (Schuko/C19/C20)。 跳转至产品页面