电缆固定螺栓 用于光纤技术 型号: DK 7455030 实现极其轻便的电缆穿引,特别适合于穿引分叉电缆,因为它避免了光纤电缆不必要的弯折。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: DK 7455030 型式 用于电缆直径 2 x 3 mm 产品描述 普通规格 PG 13.5 带有开槽的内部密封件。这能实现特别方便的电缆穿引。最佳地适用于分叉光缆的穿引,因为它避免了光纤电缆不必要的弯折。 材料 连接螺栓:黄铜内部密封件:软质 PVC 组件 表面 连接螺栓:镀锌 包装单元 12 件 净重 0.6 kg 毛重 0.688 kg 税率号 73182900 EAN 4028177187269 ECLASS 8.0 27149109