电缆铺设 底部开孔的电缆引入口 威图机柜系统的供货范围内所包含的底板可用不同的电缆进线板替代。电缆导入套管和插头保护套管在简便安装时提供高 IP 防护。 底部开孔的电缆引入口 型材用于在后面导入电缆 用于 TS、TP 可以直接在底板上插入。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 用于电缆导入的底板模块 用于 TS, TS IT, VX SE 这种两段式底部模块拥有一个带犬牙交错式导引毛刷的特种电缆导入装置,这一装置就是在电缆数量较大情况下也能保证良好的密封特性。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 发泡橡胶电缆夹条 可以密封引入底板之间的电缆,尤其适合于截面积相同的电缆。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 型材用于在后面导入电缆 与适用于中间安装的电缆导入型材不同,后部电缆导入型材可以直接插入底框的开口处,当安装板固定在最后面的位置上,通过电缆夹持轨把电缆穿引到安装板上并且不会形成太大的弯曲直径,从而创造出电缆和安装板之间穿引的理想状态。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 通风式底板模块,带空气流量调节器 用于 DK-TS 配有气流调节器的底板通风模块能够使气流受控地从双层底板流入装配组件。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 用于后面电缆导入的底板模块 用于 TS IT、TS、SE、TX CableNet 用于 TS、TS-IT、SE 电缆导入的底板模块,在网络机柜底架中使用。在更换相同深度的现有底板时使用。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 型材用于在中间导入电缆 直接将型材插入底板中。因此在优先安装位置装入安装板时,电缆无需形成较大弯曲半径即可直接引入电缆夹轨中。与电缆夹轨组合使用时,可在电缆导入装置和安装板之间进行调整。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 通风式底板模块 用于 TS IT、TS、SE、TX CableNet 通风式底板模块用于 TS、TS IT、SE,在网络机柜底架中使用。在更换相同深度的现有底板时使用。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 过滤垫 用于底板,单件式,通风型 单段底板过滤垫可以根据所需的开口简单裁剪。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 EMC(电磁兼容)底板 和系列化配置的底板一起用于最大直径为 20 mm 的屏蔽电缆。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 型材用于在中间导入电缆 用于 TS、TP 可以插入底板中。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 电缆导入板 用于安装在TP TopPult 系统中 安全的电线导向器与电线导向器套筒组合,连接器套筒。代替串联的底板安装。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 电缆导入板 用于 VX 通过电缆导入套管和插头引线套管替换标准配置的分段式底板。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 插头穿孔护套套管 适用于直径从 8 mm 至 36 mm 的电缆。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 电缆导入套管 和电缆引入板组合,可在机柜底部区域简单、快速地对引入电缆进行密封。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 电缆导入板 用于安装在 TS、SE 和 PC 机柜中 安全的电线导向器与电线导向器套筒组合,连接器套筒。代替串联的底板安装。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 电缆室 用于 VX、TS、VX SE 配有集成的系统孔,用于个性化系统扩装。 跳转至产品页面 底部开孔的电缆引入口 侧板 用于电缆管理室 用于电缆分路隔室的侧板,钢板 跳转至产品页面