底板 用于 TP

型号: CM 5001210

通过固定部件以及接地点实现的电位平衡已经存在。

型号:
CM 5001210
产品描述
具备通过固定部件和接地点实现的电位均衡。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
说明
对较高的稳定性以及通用电缆导入,机柜宽度为 1000、1200 和 1600 mm 条件下,底板开口在宽度上进行划分并可进行不同配置。
为了完全锁闭 TS IT 中的底板,必须组合多个底板模块
尺寸
深度: 50 mm
适用于
箱体类型: TS IT
TS
CM
TP
宽度: = 600 mm
包装单元
1 件
净重
0.5 kg
毛重
0.554 kg
税率号
73269098
EAN
4028177523142
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
光滑板用于 CM/CL 设计 1 600w
资料
信息表