- 型号:
- TE 7526785
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 在 TE 的底部范围可用这类模板任意替换。
- 使用范围
- 为选择合适底板,请注意:
- 机柜宽度 - 150 mm
- 机柜深度 - 50 mm
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 尺寸
- 宽度: 650 mm
深度: 550 mm
- 适用于
- 箱体类型: TE
宽度: 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
-
TE module plate, solid, W x D: 650 x 550 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated