密封模块 用于密封框架

型号: SZ 2400930

结合密封框架,用于密封电缆和线缆。密封模块 20 x 20 mm 和 40 x 40 mm 可以组合。

型号:
SZ 2400930
型式
密封模块 20 x 20 mm
产品描述
结合密封框架,用于密封电缆和线缆。密封模块 20 x 20 mm 和 40 x 40 mm 可以组合。
您的获益
密封模块安全地固定在电缆上
材料
硬质罩:聚酰胺
密封件:TPE 2
说明
密封模块 40 x 40 mm,1个 ≙密封模块 20 x 20 mm, 4 个
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 64
用于电缆直径
6 ‐ 9 mm
包装单元
10 件
净重
0.05 kg
毛重
0.066 kg
税率号
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
产品描述
SZ 密封模块用于密封框架,规格:20x20 mm,用于密封范围6-9 mm
资料
信息表