电缆扎带固定件 用于系统圆孔和 VIP 6000

型号: CP 6059000

用于所有市场上常见的宽度在 4.8 mm 以下的电缆扎带,可简单装入螺钉槽中并通过击入膨胀铆钉加以固定。

型号:
CP 6059000
产品描述
用于所有宽度最大为 4.8 mm 的商用标准电缆扎带。可简单固定在螺钉槽中,并通过击入膨胀铆钉固定。
材料
聚酰胺 6.6,阻燃,根据 UL 94-V2
包装单元
100 件
净重
0.1 kg
毛重
0.074 kg
税率号
39269097
EAN
4028177163645
ECLASS 8.0
23159007