电缆扎带固定件 用于舒适型操作板、Optipanel 和紧装式操作板

型号: CP 6059500

用于所有市场上常见的宽度在 4.0 mm 以下的电缆扎带,可简单装入 T 型槽中并通过 45° 旋转加以固定。

型号:
CP 6059500
产品描述
用于安全可靠的电缆铺设,可用于所有宽度最大为 4.0 mm 的商用标准电缆扎带。简单地用于 T 型槽中,通过 45° 转动加以固定。
材料
聚酰胺 6.6,阻燃,根据 UL 94-V2
包装单元
100 件
净重
0.1 kg
毛重
0.101 kg
税率号
39269097
EAN
4028177243002
ECLASS 8.0
23159007